Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08

WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800

Opis produktu

Waterproof, L1800 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 48.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 62763500
Pełny kod zamówienia: 871951462763500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868703 pl_PL pdf 398.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868703_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868703_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 IES
Plik Revit
WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 910925868703 ZIP
Dialux
ULD File - WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT495C 80S/840 PSD HE WB PI5 L1800 LDT