Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Bardzo szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200

Opis produktu

Waterproof, L1200 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bardzo szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 62571600
Pełny kod zamówienia: 871951462571600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868509 pl_PL pdf 404.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868509_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868509_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 IES
Plik Revit
WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 910925868509 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200 LDT