Philips Ledinaire waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 50024299
Pełny kod zamówienia: 872016950024299

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401815485 pl_PL pdf 511.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401815485_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB