Philips Ledinaire waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 911401815385
Pełny kod zamówienia: 872016950023599

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401815385 pl_PL pdf 510.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401815385_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401815385_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 1.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 TW1 911401815385 pdf 613.6 kB