Philips Ledinaire waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401807985
Pełny kod zamówienia: 871951496386399

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401807985 pl_PL pdf 245.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401807985_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401807985_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED74S 840 PSU L1500 911401807985 pdf 626.9 kB