Philips CoreLine Waterproof, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowe, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 84048099
Pełny kod zamówienia: 871829184048099

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401823780 pl_PL pdf 248.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401823780_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401823780_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 911401823780 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823780 pdf 637.5 kB