Philips CoreLine Waterproof, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat