Philips CoreLine Waterproof, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600
Opis produktu
L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat