Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 91688900
Pełny kod zamówienia: 871869691688900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401535591 pl_PL pdf 248.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401535591_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401535591_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 911401535591 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535591 pdf 638.6 kB