Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 91687299
Pełny kod zamówienia: 871869691687299

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401535391 pl_PL pdf 247.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401535391_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401535391_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 911401535391 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535391 pdf 637.7 kB