Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Kąt rozsyłu światła 110°, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat