Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat