Philips CoreLine Waterproof, 62 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 62 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat