Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 910505100061
Pełny kod zamówienia: 871869688308200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100061 pl_PL pdf 248.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100061_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100061_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 910505100061 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100061 pdf 638.7 kB