Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Szeroki rozsył światła, Matowy, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200
Opis produktu
L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), Czujnik ruchu i światła (wł./wył.), 4000 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat