Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 91687200
Pełny kod zamówienia: 871869691687200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100047 pl_PL pdf 248.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100047_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100047_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 910505100047 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100047 pdf 637.7 kB