Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 26 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 4-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 85418000
Pełny kod zamówienia: 871829185418000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100042 pl_PL pdf 249.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100042_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100042_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 910505100042 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100042 pdf 637.4 kB