Philips CoreLine Waterproof, 16.4 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Szeroki rozsył światła, Matowy, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), Czujnik ruchu i światła (wł./wył.), 1900 lm, 16.4 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 96244900
Pełny kod zamówienia: 871869996244900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100036 pl_PL pdf 252.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100036_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100036_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 IES
Plik Revit
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 910505100036 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100036 pdf 635.7 kB