Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSD L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401838588
Pełny kod zamówienia: 872110333336099

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401838588 pl_PL pdf 899.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401838588_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401838588_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 IES
Plik Revit
WT120C G3 60S/840 PSD L1200 911401838588 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB