Philips CoreLine Waterproof G3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401836488
Pełny kod zamówienia: 872110333315599
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
Tender text - WT120C G3 120S/840 PSU L1500 txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401836488 pl_PL pdf 679.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401836488_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401836488_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 120S/840 PSU L1500 IES
Plik Revit
WT120C G3 120S/840 PSU L1500 911401836488 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 120S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 120S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 120S/840 PSU L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB