Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 13 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08

WT120C G3 20S/840 PSU L600

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401835488
Pełny kod zamówienia: 872110333305699

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G3 20S/840 PSU L600 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401835488 pl_PL pdf 695.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401835488_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401835488_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 IES
Plik Revit
WT120C G3 20S/840 PSU L600 911401835488 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 20S/840 PSU L600 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB