Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3, 25 W, L1200 mm, 3800 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, EL-ready

WT121C G3 40S/840 PSU L1200

Opis produktu

L1200 mm, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3800 lm, 25 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 910505106556
Pełny kod zamówienia: 872110339002800

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT121C G3 40S/840 PSU L1200 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505106556 pl_PL pdf 748.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106556_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106556_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT121C G3 40S/840 PSU L1200 IES
Plik Revit
WT121C G3 40S/840 PSU L1200 910505106556 ZIP
Dialux
ULD File - WT121C G3 40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT121C G3 40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT121C G3 40S/840 PSU L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof gen3, WT121C G3 pdf 1002.2 kB