Polska - Polski

Philips CoreLine panel gen6, Cleanroom

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz niezawodność i wydajność na długie lata.

Nowość

Produkty

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
73522499
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
73523199

Informacje o serii produktów

Opis

Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe do czystych i kontrolowanych pomieszczeń. Zaprojektowana z myślą o zastosowaniach, w których kluczowe są higiena, uszczelnienie opraw oraz komfort wizualny, rodzina ta łączy ochronę IP65 ze sprawdzoną jakością i łatwością montażu, jakiej oczekujesz od CoreLine. Wybrane wersje nadają się do zastosowań w czystych pomieszczeniach, w tym jedna odmiana certyfikowana do pomieszczeń czystych klasy ISO 1, co pozwala projektantom i instalatorom z powodzeniem realizować wymagające projekty. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom zapewnia wysokiej jakości, równomierne oświetlenie, ułatwia spełnienie wymagań aplikacyjnych i jest prosty w specyfikacji, montażu oraz konserwacji. Jako część portfolio CoreLine, ta rodzina stanowi niezawodne rozwiązanie Philips, które łączy wydajność, niezawodność i wartość, czyniąc je idealnym wyborem dla placówek służby zdrowia, laboratoriów, branży farmaceutycznej, przemysłu spożywczego oraz innych przestrzeni wymagających czystych i bezpiecznych rozwiązań oświetleniowych.

Korzyści

  • Niezawodne rozwiązanie dla czystych i kontrolowanych środowisk, z ochroną IP65

  • Wspiera zgodność z wymaganiami czystej aplikacji, w tym wersją odpowiednią dla pomieszczeń czystych klasy ISO 1.

Cechy

  • Wpuszczany panel LED do cleanroomów i pomieszczeń wymagających wysokiej higieny

  • Przednia powierzchnia o stopniu ochrony IP65 dla lepszej ochrony przed kurzem i wodą

Zastosowania

  • Pomieszczenia czyste
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szpitale i ośrodki opieki
  • Laboratoria i obszary produkcji farmaceutycznej
  • Środowiska przetwórstwa i przygotowywania żywności
  • Inne kontrolowane, higieniczne lub wrażliwe na zanieczyszczenia przestrzenie wewnętrzne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Należy zweryfikować wymagania dotyczące czystości pomieszczeń i higieny specyficzne dla danego projektu przed dokonaniem specyfikacji.

  • Klasyfikacja cleanroom ma zastosowanie wyłącznie do określonych wersji produktu. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji znajdują się w dokumentacji produktu.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine panel gen6, Cleanroom pl_PL pdf 588.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine panel gen6, Cleanroom
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine panel gen6, Cleanroom
Wiele zasobów - Software Plugins