Signify myCreation GreenSpace PerfectFit, oprawa wpuszczana, okrągła

Łatwe modernizacje opraw wpuszczanych — pasują do każdego wycięcia o średnicy od 150 do 280 mm

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH
910505105021
TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH
910505105022
TCGSRR 225 20S/840 C PSU-E WH
910505105023
TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH
910505105024
TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH
910505105025
TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH
910505105026
TCGSRR 230 20S/830 C PSU-E WH
910505105027
TCGSRR 175 20S/830 C PSU-E WH
910505105028

Informacje o serii produktów

Opis

Zrewolucjonizuj swoje projekty modernizacyjne z GreenSpace! Pożegnaj się z kosztownymi i czasochłonnymi pierścieniami adaptatorowymi — nasze wszechstronne oprawy wpuszczane idealnie pasują do prawie każdego wycięcia. Ciesz się indywidualnie dobranymi parametrami oświetlenia, opcjami oświetlenia awaryjnego oraz szerokim wyborem kabli i złączy. Bezproblemowa łączność jest oferowana dzięki zintegrowanym czujnikom do kontroli światła dziennego i wykrywania obecności. GreenSpace zapewnia łatwą modernizację, serwisowanie i recykling dzięki projektowi opartemu na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystuje w 75% materiały biocyrkularne do obudowy i pierścienia. Inteligentne, efektywne i przyjazne środowisku — idealne rozwiązanie remontowe!

Korzyści

  • Łatwa wymiana typu 1:1 do każdego wycięcia o średnicy od 150 do 280 mm

  • Oszczędność czasu i kosztów – nie są potrzebne pierścienie adapterowe

Cechy

  • 27 rozmiarów dopasowanych do wycięć o średnicy od 150 do 280 mm

  • Ekstra szeroki kołnierz – zakrywa 15 mm wokół wycięcia, aby ukryć uszkodzenia sufitu

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Obiekty opieki zdrowotnej
  • Lotniska
  • Centra handlowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace PerfectFit, oprawa wpuszczana, okrągła pl_PL pdf 618.3 kB
Instrukcje instalacji
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace PerfectFit, oprawa wpuszczana, okrągła
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB