Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH

Opis produktu

Downlight, 200x200 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2500 lm, 14.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97081900
Pełny kod zamówienia: 871869997081900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100952 pl_PL pdf 345.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100952_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100952_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH IES
Plik Revit
DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH 910505100952 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE PSU-E C WH LDT