Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, VLC, IP20
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH
Opis produktu
Downlight, 200x200 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat