Polska - Polski

Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D150 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH

Opis produktu

Downlight, D150 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97056700
Pełny kod zamówienia: 871869997056700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100927 pl_PL pdf 340.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100927_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100927_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Plik Revit
DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH 910505100927 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT