Polska - Polski

Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54

DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

Opis produktu

Downlight, D150 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 97047500
Pełny kod zamówienia: 871869997047500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505100918 pl_PL pdf 341.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505100918_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505100918_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH IES
Plik Revit
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH 910505100918 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH LDT