Philips LuxSpace Compact, wpuszczany, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH
Opis produktu
Downlight, D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat