Opis produktu
Downlight, D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny), 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II