Philips LuxSpace Compact, wpuszczany, Downlight, UltraEfficient, 26 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

DN610B 40S/840UE PSD-E C WH

Opis produktu

Downlight, D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83608200
Pełny kod zamówienia: 872016983608200
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
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104722 pl_PL pdf 243.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104722_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104722_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN610B 40S/840UE PSD-E C WH IES
Plik Revit
DN610B 40S/840UE PSD-E C WH 910505104722 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE PSD-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE PSD-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE PSD-E C WH LDT