Philips LuxSpace Compact, wpuszczany, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Opalizowany, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Opis produktu

Downlight, D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Opalizowany, Szyba, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83581800
Pełny kod zamówienia: 872016983581800
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
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104694 pl_PL pdf 233.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104694_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104694_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Plik Revit
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104694 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT