Philips LuxSpace Compact, wpuszczany, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Odbłyśnik matowy, IP20
DN610B 20S/840 PSU-E M WH
Opis produktu
Downlight, D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Odbłyśnik matowy, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat