Polska - Polski

Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54

DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Opis produktu

Downlight, D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1000 lm, 8.2 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 38467800
Pełny kod zamówienia: 871869938467800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912500100067 pl_PL pdf 288.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912500100067_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912500100067_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P IES
Plik Revit
DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P 912500100067 ZIP
Dialux
ULD File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P LDT