Polska - Polski

Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

Opis produktu

D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83909000
Pełny kod zamówienia: 872016983909000

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505105019 pl_PL pdf 328.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105019_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105019_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH IES
Plik Revit
DN510B 30S/840 PSU-E OC WH 910505105019 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB