Polska - Polski

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC

Opis produktu

D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83907600
Pełny kod zamówienia: 872016983907600

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505105017 pl_PL pdf 327.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105017_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105017_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC IES
Plik Revit
DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC 910505105017 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB