Opis produktu
D200 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Odbłyśnik biały bez rastra, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II