Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20
DN510B 20S/840 PSU-E C GR
Opis produktu
D200 mm, Plastik, Szary, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- Osprzęt
- -
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat