Polska - Polski

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2000 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Opis produktu

D150 mm, Plastik, Szary, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83898700
Pełny kod zamówienia: 872016983898700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505105008 pl_PL pdf 325.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105008_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105008_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC IES
Plik Revit
DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC 910505105008 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB