Opis produktu
D150 mm, Plastik, Czarny, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II