Polska - Polski

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20

DN510B 20S/830 PSU-E C WH

Opis produktu

D200 mm, Plastik, Szary, Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 83864200
Pełny kod zamówienia: 872016983864200

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN510B 20S/830 PSU-E C WH txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104973 pl_PL pdf 327.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104973_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104973_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN510B 20S/830 PSU-E C WH IES
Plik Revit
DN510B 20S/830 PSU-E C WH 910505104973 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/830 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/830 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/830 PSU-E C WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB