Philips GreenSpace, 3D printed, 7.7 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20
DN500B 11S/830 PSU-E C WH
Opis produktu
D150 mm, Plastik, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Odbłyśnik wysokopolerowany, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- Osprzęt
- -
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat