Polska - Polski

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Opis produktu

Downlight, D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 98259100
Pełny kod zamówienia: 871869998259100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 5.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102040 pl_PL pdf 404.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102040_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102040_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
Plik Revit
DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102040 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT