Signify myCreation GreenSpace PerfectFit, oprawa wpuszczana, okrągła
Łatwe modernizacje opraw wpuszczanych — pasują do każdego wycięcia o średnicy od 150 do 280 mm
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Zrewolucjonizuj swoje projekty modernizacyjne z GreenSpace! Pożegnaj się z kosztownymi i czasochłonnymi pierścieniami adaptatorowymi — nasze wszechstronne oprawy wpuszczane idealnie pasują do prawie każdego wycięcia. Ciesz się indywidualnie dobranymi parametrami oświetlenia, opcjami oświetlenia awaryjnego oraz szerokim wyborem kabli i złączy. Bezproblemowa łączność jest oferowana dzięki zintegrowanym czujnikom do kontroli światła dziennego i wykrywania obecności. GreenSpace zapewnia łatwą modernizację, serwisowanie i recykling dzięki projektowi opartemu na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystuje w 75% materiały biocyrkularne do obudowy i pierścienia. Inteligentne, efektywne i przyjazne środowisku — idealne rozwiązanie remontowe!
Korzyści
Łatwa wymiana typu 1:1 do każdego wycięcia o średnicy od 150 do 280 mm
Oszczędność czasu i kosztów – nie są potrzebne pierścienie adapterowe
Cechy
27 rozmiarów dopasowanych do wycięć o średnicy od 150 do 280 mm
Ekstra szeroki kołnierz – zakrywa 15 mm wokół wycięcia, aby ukryć uszkodzenia sufitu