Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Z mikroteksturą, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 WIA WH

Opis produktu

D205 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Symetryczna, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 (przód: IP44), IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 31702599
Pełny kod zamówienia: 872110331702599

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401894987 pl_PL pdf 1.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401894987_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401894987_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH IES
Plik Revit
DN145B LED20S/830_840 WIA WH 911401894987 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH LDT