Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Z mikroteksturą, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Opis produktu

D70 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Symetryczna, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 50040299
Pełny kod zamówienia: 872016950040299

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401816085 pl_PL pdf 844.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401816085_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Plik Revit
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB