Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opalizowany, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Opis produktu

D155 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 33947499
Pełny kod zamówienia: 871016333947499

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401805980 pl_PL pdf 338.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401805980_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401805980_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSU II WH IES
Plik Revit
DN145B LED10S/830 PSU II WH 911401805980 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSU II WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSU WH 911401805980 pdf 653.0 kB