Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opalizowany, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Opis produktu

D70 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Oprawa do wbudowania, Zasilacz (wł./wył.), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 33946799
Pełny kod zamówienia: 871016333946799

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401805880 pl_PL pdf 340.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401805880_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401805880_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Plik Revit
DN145B LED6S/840 PSU II WH 911401805880 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB