Polska - Polski

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Opalizowany, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Opis produktu

D215 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 96102299
Pełny kod zamówienia: 871869996102299

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500465903 pl_PL pdf 301.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500465903_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH IES
Plik Revit
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 910500465903 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSD E WH 910500465903 pdf 625.1 kB