Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Opalizowany, IP20/44
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
D155 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified